De fiberoptiske omformerne PSI-MOS-RS485W2/FO... omformer elektriske datasignaler protokolltransparent til optiske datasignaler. Med den integrerte optiske diagnostikken får man en permanent overvåking av de fiberoptiske strekningene under installering og også under drift. Hvis signaleffekten på de fiberoptiske strekningene faller til et kritisk nivå, aktiveres den potensialfrie koblingskontakten. Sluttutstyret PSI-MOS-RS485W2/FO... E omformer et RS-485-grensesnitt til en fiberoptisk kabel. Det brukes fortrinnsvis til punkt-til-punkt-forbindelser.
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E
-
FO-omformer
2708339
Fiberoptisk omformer med integrert optisk diagnostikk, alarmkontakt, for RS-485 2-trådede bussystemer (SUCONET K, Modbus ...) opptil 500 kbit/s, NRZ-koding, sluttutstyr med et fiberoptisk grensesnitt (BFOC), 850 nm, for PCF-/glassfiberkabel (multimodus)
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Bruksrestriksjoner | |
CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
Produkttype | Medieomformer |
Produktserie | PSI-MOS |
MTTF | 957 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
426 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
176 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
MTBF | 272 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag)) |
44 År (Telcordia-standard, temperatur 40 ℃, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag)) |
Galvanisk skille | VCC // RS-485 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,88 W |
Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Via pluggbar skruklemme COMBICON) |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC (iht. UL) |
Typisk strømopptak | 120 mA (24 V DC) |
Maksimalt strømopptak | 130 mA |
≤ 2 A (Ved drift i en modulstasjon, via T-konnektoren) |
Koble | |
Betegnelse utgang | Releutgang |
Beskrivelse av utgang | Feilmeldingsutgang |
Antall utganger | 1 |
Maks. koblingsspenning | 60 V DC (Ohmsk last, generell last) |
30 V AC (ohmsk last) | |
42 V AC (peak, ohmsk last) | |
Varig grensestrøm | 0,46 A |
Forsyning | |
Tilkoblingstype | Pluggbar skruklemme COMBICON |
Avisoleringslengde | 7,00 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitforvrengning, inngang | ± 35 % (tillatt) |
Bitforvrengning, utgang | < 6,25 % |
Bitforsinkelse | ≤ 1 Bit |
Signal | Modbus |
S-BUS | |
Suconet K | |
J-BUS | |
DATA HIGHWAY | |
Data: optisk fiber | |
Antall kanaler | 1 |
Min. sendeeffekt | -4 dBm (200/230 µm) |
-17,6 dBm (50/125 µm) | |
-14 dBm (62,5/125 µm) | |
Overføringslengde inkl. 3 dB systemreserver | 2800 m (F-K 200/230 8 dB/km med hurtigmonteringsplugg) |
4200 m (med F-G 50/125 2,5 dB/km) | |
3300 m (med F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
Overføringsprotokoll | protokolltransparent for RS-485-grensesnitt |
Tilkoblingstype | B-FOC (ST®) |
Bølgelengde | 850 nm |
Min. mottakerømfintlighet | -32,5 dBm (50/125 µm) |
-32,5 dBm (62,5/125 µm) | |
-32,1 dBm (200/230 µm) | |
Maks. mottakerømfintlighet | -3 dBm (200/230 µm) |
Overføringsmedium | PCF-fiber |
Multimodusglassfiber | |
Data: RS-485-grensesnitt, 2-trådet | |
Seriell overføringshastighet | 4,8/ 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 75/ 93,75/ 115,2/ 136/ 187,5/ 375/ 500 kbit/s |
Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
Overføringslengde | ≤ 1200 m (Avhengig av datarate med skjermet, tvunnet dataledning) |
Endemotstand | 390 Ω (kan tilkobles) |
220 Ω | |
390 Ω | |
Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks | 14 |
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min | 24 |
Enleder/klempunkt entrådet AWG maks. | 14 |
Enleder/klempunkt entrådet AWG min. | 24 |
Overføringsmedium | Kobber |
Dataformat/koding | UART (11/10 bit omkoblingsbar, NRZ), sakkingstolerant |
Dataretningsomkobling | selvstyrende |
Bredde | 35 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 105 mm |
Farge (Hus) | grå (RAL 7042) |
Material (Hus) | PA 6.6-FR |
Fiberoptisk kabel | |
Fibertyper | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62,5/125 µm | |
PCF-fiber | |
Glassfiber |
Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
≤ 2000 m (Ex-områder) | |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
ATEX | |
Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | UL 21 ATEX 2550X |
Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
ATEX, fiberoptisk grensesnitt | |
Merking | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Sertifikat | PTB 06 ATEX 2042 U |
Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
IECEx | |
Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | IECEx ULD 21.0013X |
UL, USA / Canada | |
Merking | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Godkjenning Sør-Korea, KC | |
Sertifikat | KCC-REI-PCK-FOCVT2708339 |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Skipsbygging | |
Merking | DNV GL |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibrasjon | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55011 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | ± 6 kV |
Luftutladning | ± 8 kV |
Merknad | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Feltstyrke | 10 V/m |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
Merknad | Kriterium B |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Inngang | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV |
Merknad | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55011 |
Merknad | Klasse A, bruksområde industri |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Fri for substanser som kan skade lakk | VDMA 24364:2018-05 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2708339 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDNC |
Produktnøkkel | DNC212 |
Katalogside | Side 435 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918974039 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 235,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 154,38 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Fiberoptiske pluggforbindere 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FO-ledning 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - FO-ledning 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO-ledning 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO-ledning 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - T-konnektor 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Konfeksjoneringsverktøy 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Måler 2799539
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Avisoleringsverktøy 2744623
-
PSM PTK - Tilkoblingsfordelere 2760623
-
PSM PTK-4 - Tilkoblingsfordelere 2799364
-
PSI-REP-RS485W2 - Repeater 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussystemledning 2744652
-
SUBCON-PLUS M1 - D-SUB-bussplugg 2761826
-
SUBCON-PLUS F1 - D-SUB-bussplugg 2744267
-
SUBCON-PLUS M2 - D-SUB-bussplugg 2761839
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB-bussplugg 2799490
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB-bussplugg 2744018
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-bussplugg 2744241
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiberoptisk kabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiberoptisk kabel 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO-patchkabel 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO-patchkabel 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO-patchkabel 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO-patchkabel 1146509
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Endemotstand 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - FO-omformer 2708326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FO-patchkabel 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO-patchkabel 2901559
Dine fordeler
Kan kombineres modulært med PSI kobber-repeater med T-konnektor
Videreføring av forsyningsspenningen og datasignalene via T-konnektorene
Tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
Automatisk gjenkjenning av dataoverføringshastigheten eller fast innstilling av hastigheten via DIP
Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt (RS-485 // FO-porter // forsyning // monteringsskinnekonnektor)
Redundant spenningsforsyning mulig med systemstrømforsyningen (ekstra)
Godkjent for bruk i sone 2
Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1
Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
Potensialfri koblingskontakt for foranliggende signalisering av kritiske fiberoptiske strekninger
Egnet for datahastigheter opptil 500 kbit/s
Bit-retiming for vilkårlig kaskaderingsdybde
Skipsbyggegodkjennelse etter DNV GL
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo