For oppbygning av feltbussystemer med RS-485-grensesnitt er det ofte nødvendig med to kabelinnføringer på D-SUB -pluggene. Pluggserien SUBCON-PLUS oppfyller dette behovet og fører tilkoblingene på doble skrumoduler for to kabler. Dette gir oversiktlig kabling og letter idriftsettelsen. Selvsagt er også disse pluggene skjermet mot EMC-påvirkning ved hjelp av et metallisert hus. I tillegg kan man velge om kabelinnføringen skal utføres fra høyre eller venstre, takket være valgfri plassering av tilkoblingsblokken i over- eller underdelen.
SUBCON-PLUS 9/M
-
D-SUB-bussplugg
2744018
D-SUB-plugg, 9-polet, stift, to kabeltilføringer under 35°, universaltype for alle systemer, pintilordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på hhv. en skrutilkoblingsklemme
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Konfeksjonering under feltbetingelser
Separate klemmer for hver ledning
Høy overføringshastighet
Enkel montering med rifleskruer
Høy EMC-sikkerhet
Kabeltilførsel kan velges fleksibelt
Universell
Endring av D-SUB orientering grunnet vendbar tilkoblingsblokk