For oppbygning av feltbussystemer med RS-485-grensesnitt er det ofte nødvendig med to kabelinnføringer på D-SUB -pluggene. Pluggserien SUBCON-PLUS oppfyller dette behovet og fører tilkoblingene på doble skrumoduler for to kabler. Dette gir oversiktlig kabling og letter idriftsettelsen. Selvsagt er også disse pluggene skjermet mot EMC-påvirkning ved hjelp av et metallisert hus. I tillegg kan man velge om kabelinnføringen skal utføres fra høyre eller venstre, takket være valgfri plassering av tilkoblingsblokken i over- eller underdelen.
SUBCON-PLUS F1
-
D-SUB-bussplugg
2744267
D-SUB-plugg, 9-polet bøssing, to kabeltilføringer under 35 °, bussystem: MODBUS, BODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET(B&R), SYSTEM 2003(B&R), P-NET, pintilordning: 1, 2, 3, 5, 6, 8, skrutilkoblingsklemmer
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Separate klemmer for hver ledning
Enkel montering med rifleskruer
Kabeltilførsel kan velges fleksibelt
Høy EMC-sikkerhet
Konfeksjonering under feltbetingelser
Høy overføringshastighet
Universell
Endring av D-SUB orientering grunnet vendbar tilkoblingsblokk