FOC-GDO-1017/IP20/...
-
FO-patchkabel
2901559
Konfeksjonerbar, absolutt robust GOF-rundledning (kun IP20-hoder) for utendørs installering med integrert dampsperre og gnagerbeskyttende lag av glassfibergarn. Enkeltelementer i meget fleksibelt FRNC-material. Ledningen er ozon- og UV-sikker med en meget robust yttermantel i polyetylen.
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Utendørsområder |
Sensortype | ikke relevant |
Poltall | 2 |
Signal | Modbus |
Ethernet | |
PROFIBUS |
Overføringshastighet | 1 GBit/s |
Ledningslengde | Inntasting av verdier etter ønske (1,0 ... 1000,0 m) |
Ledningsvekt | 97 kg/km |
Ytterdiameter kabel | 10,5 mm |
Yttermantel, material | PE |
Yttermantel, strekkavlastningselementer | ikke-metall, Aramid-garn |
Yttermantel, gnagerbeskyttelse | Glassfibergarn |
Yttermantel, langsgående vanntetthet | IEC 60794-1-2 |
Enkeltleder, material | FRNC-material |
Enkeltledere, diameter | 2,9 mm ±0,1 mm |
Trekkfasthet kort/varig | 1500 N / 500 N |
Tverrtrykk kort | 500 N/cm |
Varig tverrtrykk | 300 N/cm |
Slagfasthet | 1,5 Nm / 3 x |
Bøyeradius enkeltelement | 30 mm (på kort tid) |
30 mm (på kort tid) | |
Bøyeradius hele kabelen | 150 mm (på kort tid) |
150 mm (på kort tid) | |
850 nm | 2,5 dB/km |
1300 nm | 0,7 dB/km |
Halogenfri | iht IEC 60754-2 |
Miljøforhold | |
Høydenivå | 5000 m |
Artikkelnummer | 2901559 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31NDNC |
Produktnøkkel | DNC243 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 5 500 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5 500 g |
Tolltariffnummer | 85447000 |
Opprinnelsesland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - FO-omformer 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - FO-omformer 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - FO-omformer 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - FO-omformer 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - FO-omformer 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - FO-omformer 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - FO-omformer 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - FO-omformer 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - FO-omformer 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - FO-omformer 2708371
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - FO-omformer 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - FO-omformer 2708711
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - FO-omformer 2708559
-
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - FO-omformer 2708562
-
PSI-MOS-RS422/FO1300 E - FO-omformer 2708575
-
PSI-MOS-RS232/FO1300 E - FO-omformer 2708588
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - FO-omformer 2708892
Dine fordeler
Vanntett longitudinalt
Meget robust yttermantel i polyetylen
2,2 mm enkeltledere i meget fleksibelt FRNC-material
Robuste rundkabler for installering utendørs
Tåler ozon og UV
Integrert dampsperre samt gnagedyrbeskyttet glassfibersjikt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo