FO-omformer - PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T
2708261
El-nr.: 4514033

Fiberoptisk omformer med integrert optisk diagnostikk, alarmkontakt, for PROFIBUS opptil 12 Mbit/s, T-kobler med to fiberoptiske grensesnitt (BFOC), 850 nm, for PCF-/glassfiberkabel (multimodus)


Produktdetaljer


Enhetene PSI-MOS-PROFIB/FO.. omformer kobberbundne PROFIBUS-grensesnitt til optiske fibre. Med den integrerte optiske diagnostikken får man en permanent overvåking av de fiberoptiske strekningene under installering og også under drift. Hvis signaleffekten på de fiberoptiske strekningene faller til et kritisk nivå, aktiveres den potensialfrie koblingskontakten. Med T-koblerne PSI-MOS-PROFIB/FO... T kan man foreta en omforming på to fiberoptiske kabler. Med dem kan man opprette redundante linjestrukturer samt ringstrukturer for å oppnå økt anleggstilgjengelighet.



Bruksrestriksjoner
EMC-merknad EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
Bruksrestriksjoner
CCCex -merknad Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina.

Produkttype Medieomformer
MTTF 212 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %)
150 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %)
86 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %)
MTBF 149 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag))
24 År (Telcordia-standard, temperatur 40 ℃, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag))

Galvanisk skille VCC // RS-485
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 2,88 W
Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.)
Forsyning
Forsyningsspenningsområde 18 V DC ... 30 V DC (Via pluggbar skruklemme COMBICON)
Nominell forsyningsspenning 24 V DC (iht. UL)
Typisk strømopptak 120 mA (24 V DC)
Maksimalt strømopptak 130 mA
≤ 2 A (Ved drift i en modulstasjon, via T-konnektoren)
Tilkoblingstype Pluggbar skruklemme COMBICON

Koble
Betegnelse utgang Releutgang
Beskrivelse av utgang Feilmeldingsutgang
Antall utganger 1
Maks. koblingsspenning 60 V DC (Ohmsk last, generell last)
30 V AC (ohmsk last)
42 V AC (peak, ohmsk last)
Varig grensestrøm 0,46 A

Forsyning
Tilkoblingstype Pluggbar skruklemme COMBICON
Avisoleringslengde 7 mm
Tiltrekkingsmoment 0,56 Nm ... 0,79 Nm

Bitforvrengning, inngang ± 35 % (tillatt)
Bitforvrengning, utgang < 6,25 %
Bitforsinkelse < 1 Bit (DIP 7 = OFF, standarddrift)
11 Bit (DIP 7 = ON, redundant drift)
Signal PROFIBUS
Data: optisk fiber
Antall kanaler 2
Min. sendeeffekt -4,2 dBm (200/230 µm)
-17,8 dBm (50/125 µm)
-14,6 dBm (62,5/125 µm)
Overføringslengde inkl. 3 dB systemreserver 2600 m (med F-G 50/125 2,5 dB/km)
3300 m (med F-G 62,5/125 3,0 dB/km)
800 m (med F-K 200/230 10 dB/km med hurtigmonteringsplugg)
Overføringsprotokoll protokolltransparent for RS-485-grensesnitt
Tilkoblingstype B-FOC (ST®)
Bølgelengde 850 nm
Min. mottakerømfintlighet -30 dBm (50/125 µm)
Maks. mottakerømfintlighet -3 dBm (200/230 µm)
Overføringsmedium PCF-fiber
Multimodusglassfiber
Data: PROFIBUS iht. IEC 61158, RS-485 2-trådet, halvduplex, selvstyrende
Seriell overføringshastighet ≤ 12 Mbit/s
Tilkoblingstype D-SUB-9-bøssing
Overføringslengde ≤ 1200 m (Avhengig av datarate med skjermet, parvis tvunnet dataledning)
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks 14
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min 24
Enleder/klempunkt entrådet AWG maks. 14
Enleder/klempunkt entrådet AWG min. 24
Overføringsmedium Kobber
Dataformat/koding UART (11 bit, NRZ)
Dataretningsomkobling selvstyrende
Nominell utgangsspenning 5 V ±0,25 (50 mA)

Bredde 35 mm
Høyde 99 mm
Dybde 106 mm

Material PA 6.6-FR (Hus)

Fiberoptisk kabel
Fibertyper 50/125 µm
62,5/125 µm
Glassfiber

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Høydenivå ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder)
≤ 2000 m (Ex-områder)
Tillatt luftfuktighet (drift) 30 % ... 95 % (ingen dugging)

CE
Sertifikat CE-samsvar
EAC
Merking EAC
ATEX
Merking  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
Merk Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen!
ATEX, fiberoptisk grensesnitt
Merking  II (2) G [Ex op is Gb] IIC
 II (2) D [Ex op is Db] IIIC
Sertifikat PTB 06 ATEX 2042 U
Merk Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen!
UL, USA / Canada
Merking Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
PROFIBUS-interoperabilitet
Merk Testet av uavhengig PNO-testlaboratorium (PN059-485-01)
ABB-sertifisering
Merking IndustrialIT enabled
Merk Denne sertifiseringen er en trademark for ABB.
Test for skadelig gass
Merking ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
Skipsbygging
Merking DNV GL
DNV GL-data
Temperature B
Humidity A
Vibration A
EMC B
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Elektromagnetisk kompatibilitet I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
Støyemisjon EN 55011
Støyfasthet EN 61000-6-2:2005
Utlading av statisk elektrisitet
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-2
Utlading av statisk elektrisitet
Kontaktutladning ± 6 kV
Luftutladning ± 8 kV
Merknad Kriterium B
Elektromagnetisk HF-felt
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-3
Elektromagnetisk HF-felt
Feltstyrke 10 V/m
Merknad Kriterium A
Raske transienter (burst)
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-4
Raske transienter (burst)
Inngang ± 2 kV
Signal ± 2 kV
Merknad Kriterium B
Støtstrømbelastning (Surge)
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-5
Støtstrømbelastning (Surge)
Inngang ± 0,5 kV
Signal ± 1 kV
Merknad Kriterium B
Ledningsført påvirkning
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-6
Ledningsført påvirkning
Merknad Kriterium A
Spenning 10 V
Støyemisjon
Standarder/bestemmelser EN 55011
Merknad Klasse A, bruksområde industri
Kriterier
Kriterium A Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser.
Kriterium B Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer.

Fri for substanser som kan skade lakk i henhold til VW-AUDI-Seat-sentralstandard P-VW 3.10.7 57 65 0
Luft- og krypavstander
Standarder/bestemmelser DIN EN 60664-1
VDE 0110-1
DIN EN 50178
EN 60950

Monteringstype Skinnemontering

Artikkelnummer 2708261
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31NDNC
Produktnøkkel DNC211
Katalogside Side 431 (C-6-2019)
GTIN 4017918973964
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 265,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 265,2 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19170114
ECLASS-10.0.1 19170132
ECLASS-11.0 19170411

ETIM

ETIM 8.0 EC001467

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43201500

cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705

UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 238705

EAC

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung

DNV GL

Godkjennings-ID: TAA00001KR
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2

EAC

Godkjennings-ID: RU *-DE.A*30.B.01735

KC

Godkjennings-ID: MSIP-REI-PCK-2708261

ATEX

Godkjennings-ID: PTB 06 ATEX 2042U
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2

ATEX

Godkjennings-ID: PxCIF06ATEX2708261X

cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827

UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827

cULus Recognized

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Kompatible produkter



Dine fordeler

Kan kombineres modulært med PSI kobber-repeater med T-konnektor
Videreføring av forsyningsspenningen og datasignalene via T-konnektorene
Tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
Automatisk gjenkjenning av dataoverføringshastigheten eller fast innstilling av hastigheten via DIP
Redundant spenningsforsyning
Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt (PROFIBUS // FO-porter // forsyning // monteringsskinnekonnektor)
Godkjent for bruk i sone 2
Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1
Potensialfri koblingskontakt for foranliggende signalisering av kritiske fiberoptiske strekninger
Egnet for alle datahastigheter opptil 12 Mbit/s
Bit-retiming for vilkårlig kaskaderingsdybde
Skipsbyggegodkjennelse etter DNV GL