PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - FO-omformer
2708559

FO-omformer med integrert optisk diagnostikk, alarmkontakt, for PROFIBUS opptil 12 Mbit/s, sluttutstyr med ett FO-grensesnitt (SC-dupleks), 1300 nm, for glassfiberkabel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
Videreføring av forsyningsspenningen og datasignalene via T-konnektorene
Kan kombineres modulært med PSI kobber-repeater med T-konnektor
Automatisk gjenkjenning av dataoverføringshastigheten eller fast innstilling av hastigheten via DIP
Redundant spenningsforsyning mulig med systemstrømforsyningen (ekstra)
Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt (PROFIBUS // FO-porter // forsyning // monteringsskinnekonnektor)
Godkjent for bruk i sone 2
Potensialfri koblingskontakt for foranliggende signalisering av kritiske fiberoptiske strekninger
Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
Bit-retiming for vilkårlig kaskaderingsdybde
Egnet for alle datahastigheter opptil 12 Mbit/s