SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB-bussplugg
2902318

D-SUB-plugg, 9-polet, stift, tilordning: 3, 5, 6, 8, to M12-kabeltilføringer (B-kodet) under 90°. Bussystem: PROFIBUS DP opptil 12 Mbit/s. Endemotstand via separat M12-terminator.

Produktdetaljer









Dine fordeler

Enkel oppstart, plug-and-play
Feilfri installering, spesielt innen serieproduksjon av maskindeler
Rask tilkobling ved hjelp av M12 hurtigkobling SPEEDCON
Lav vekt
PROFIBUS
Terminering ved hjelp av M12-endemotstand
Adapter mellom IP20- og IP67-omgivelser
Komplett skjerming fra M12 til D-SUB