FOC-HCS-RUGGED-1014/...
-
FO-patchkabel
1402191
Konfeksjonerbar, robust PCF-installeringsledning for innendørs installering med meget sterke aramid-strekkavlastningselementer. Enkeltelementer i meget fleksibelt FRNC-material. Ledningen er halogenfri, ozon- og UV-sikker med robust yttermantel i polyuretan (PUR).
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel metervare |
| Anvendelse | Innendørs |
| Poltall | 2 |
| Overføringsmedium | PCF-fiber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Utvendig mål | |
| Ytterdiameter min. | 7,5 mm |
| Ytterdiameter maks. | 8,5 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | konfigurerbar |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | konfigurerbar |
| Ledningsvekt | 54 kg/km |
| Ytterdiameter kabel | 8 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Enkeltleder, antall tråder | 2 |
| Enkeltleder, material | FRNC-material |
| Enkeltledere, diameter | 2,9 mm ±0,1 mm |
| Numerisk apertur | 0,37 |
| Strekkstyrke | 1000 N (på kort tid) |
| 200 N (permanent) | |
| Slagfasthet | 2 Nm / 10 x |
| Bøyeradius enkeltelement | 30 mm (på kort tid) |
| 30 mm (på kort tid) | |
| Bøyeradius hele kabelen | 60 mm (på kort tid) |
| 60 mm (på kort tid) | |
| 660 nm | 10 dB/km |
| 850 nm | 8 dB/km |
| Halogenfri | iht IEC 60754-2 |
| Oljebestandighet | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
| Brannegenskaper | 1,72 MJ/m (0,48 kWh/m) |
| Fiberoptisk kabel | |
| Antall fibre | 2 |
| Fiber | Polymer-/glassfiber |
| Fibertype | Multimodus, 200/230 µm |
| Kabel, demping | 2,5 dB/km (ved 850 nm), 0,7 dB/km (ved 1300 nm) |
| Overføringsmedium | Multimodusglassfiber |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67/IP20 |
| Slagfasthet | 2 Nm / 10 x |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| -20 °C ... 70 °C (med hurtigmonteringsplugg) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (installering) | -20 °C ... 60 °C |
| Bestandig mot UV-stråler | 500 timer, i henhold til DIN EN ISO 4892-2 |
| Installasjonstype | Innendørs |
| Artikkelnummer | 1402191 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNIBB |
| Tolltariffnummer | 85447000 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FO-ledning 2799885
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - FO-omformer 2708067
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - FO-omformer 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - FO-omformer 2708290
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - FO-omformer 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - FO-omformer 2708313
-
PSI-MOS-RS422/FO 660 E - FO-omformer 2708342
-
PSI-MOS-RS232/FO 660 E - FO-omformer 2708368
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 E - FO-omformer 2313711
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 T - FO-omformer 2313724
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - FO-omformer 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - FO-omformer 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - FO-omformer 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - FO-omformer 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - FO-omformer 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - FO-omformer 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - FO-omformer 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - FO-omformer 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - FO-omformer 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - FO-omformer 2708371
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - FO-omformer 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - FO-omformer 2708711
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Fiberoptiske pluggforbindere 2708481
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Fiberoptiske pluggforbindere 2313782
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Fiberoptisk kobling 2799416
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Fiberoptiske pluggforbindere 2799487
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Fiberoptiske pluggforbindere 2799720
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - Fiberoptiske pluggforbindere 2313779
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Fiberoptiske pluggforbindere 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - Fiberoptiske pluggforbindere 2313546
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Fiberoptiske pluggforbindere 1654866
-
VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Fiberoptiske pluggforbindere 1404087
Dine fordeler
Høy pålitelighet grunnet utmerket kvalitet
Pålitelig også i EMC-ømfintlige anvendelser
Rask dataoverføring for krevende bruksområder
Halogenfri, tåler ozon og UV
Robust polyuretan (PUR) yttermantel
2,9 mm enkeltledere i meget fleksibelt FRNC-material
Robust installasjonskabler for innendørs bruk
Meget slitesterke aramid-strekkavlastningselementer
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo