PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - FO-omformer
2708300

Fiberoptisk omformer med integrert optisk diagnostikk, alarmkontakt, for RS-485 2-trådede bussystemer (SUCONET K, Modbus ...) opptil 500 kbit/s, NRZ-koding, T-kobler med to fiberoptiske grensesnitt (FSMA), 660 nm, for polymer-/PCF-glassfiberkabel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kan kombineres modulært med PSI kobber-repeater med T-konnektor
Videreføring av forsyningsspenningen og datasignalene via T-konnektorene
Tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
Automatisk gjenkjenning av dataoverføringshastigheten eller fast innstilling av hastigheten via DIP
Galvanisk skille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt (RS-485 // FO-porter // forsyning // monteringsskinnekonnektor)
Redundant spenningsforsyning mulig med systemstrømforsyningen (ekstra)
Godkjent for bruk i sone 2
Egensikkert fiberoptisk grensesnitt (ex op is) for direkte tilkobling til enheter i sone 1
Integrert optisk diagnostikk for permanent overvåking av fiberoptiske strekninger
Potensialfri koblingskontakt for foranliggende signalisering av kritiske fiberoptiske strekninger
Egnet for datahastigheter opptil 500 kbit/s
Bit-retiming for vilkårlig kaskaderingsdybde
Skipsbyggegodkjennelse etter DNV GL