PSI-REP-RS485W2 - Repeater
2313096

Modulær repeater, for potensialskille og økt rekkevidde i totrådede RS-485-bussystemer opptil 500 kbit/s, 4-veis skille, kan monteres på skinner, forsyning 24 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Dataoverføringshastigheter opptil 500 kbit/s, kan stilles inn med DIP
Fireveisskille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt
Bit-oversampling for sikker registrering av sporadiske forstyrrelser
Bit-retiming for vilkårlig kaskadekobling av utstyret
Integrerte, tilkoblingsbare endemotstander
Kan kombineres modulært med PSI-MOS fiberoptiske omformere via monteringsskinnekonnektoren
Godkjent for bruk i sone 2