HC-DD72-I-CT-M - Kontaktinnsats
1584075

Kontaktinnsats, poltall: 72+PE, byggstørrelse: B16, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Stift, Krympetilkobling, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Signal

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kan benyttes i skinnegående kjøretøyer, imøtekommer DIN EN 45545-2 med kravspesifikasjoner R22, R23 og R24 i faretrinnene HL1, HL2 og HL3.
Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373