Krympekontakt - CK1,6-ED-0,37ST AU
1674901

Dreid krympekontakt 1,6, stift-enkeltkontakt, ledertverrsnitt 0,14 til 0,37 mm2, forsølvet


Produktdetaljer




Produkttype Krympekontakt
Utførelse Stift-enkeltkontakt
Kontakttype dreid
Serie HC-M-12
HC-M-EMC
HC-D
HC-DD
VC-D
HC-M-03/04
HC-M-17
HC-K
HC-Q
HC-COM

Monteringsinformasjon Ved spenning < 5 V og strøm < 5 mA anbefales forgylte kontakter.
Kvaliteten til en krympeforbindelse fastsettes av DIN EN 60352-2.

Materiale kontakt Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate forgylt

Generelt til HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q og VC-D-kontaktholdere

Mekaniske spesifikasjoner
Kontaktdiameter 1,6 mm

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Artikkelnummer 1674901
Pakkestørrelse 100 Stk.
Minimum bestillingsmengde 100 Stk.
Rabattgruppe 31BBF
Produktnøkkel BF7AIA
Katalogside Side 507 (C-2-2019)
GTIN 4017918135607
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 0,71 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,652 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.0.1 27440204
ECLASS-11.0 27440204

ETIM

ETIM 8.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"