DNV
Godkjennings-ID: TAE000037SUL Recognized
Godkjennings-ID: E118976Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 12 |
Kontaktinnsats, poltall: 64+PE, byggstørrelse: B24, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Bøssing, Krympetilkobling, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2
Generelt | For HEAVYCON-ADVANCE og HEAVYCON-hus i byggform B24, krympekontakter CK 2,5-ED (krympekontakter inngår ikke i leveransen). |
Generelt | Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. |
Monteringsinformasjon | Korrekt bruk forutsetter montering i et hus med beskyttelsesgrad IP54 eller høyere |
Produkttype | Kontaktinnsats, fast antall poler |
Serie | HC-BBB |
Byggform | B24 |
B48 | |
Poltall | 64 |
Stikkeroptikk | 64+PE |
Kontaktnummerering | 1 - 64 |
Antall tilkoblinger pr. pol | 1 |
Kontakttype | dreid |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Målskisse |
|
Bredde | 34 mm |
Høyde | 39 mm |
Lengde | 111 mm |
Borehullavstand horisontal | 104 mm |
Borehullavstand vertikal | 27 mm |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Minimal hushøyde | 76 mm |
Kontaktdiameter | 2,5 mm |
Tilkoblingsteknikk | |
Tilkoblingsteknikk | Krympetilkobling |
Antall tilkoblinger pr. pol | 1 |
Tilkobling iht. standard | IEC / EN |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstverrsnitt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Tilkoblingstverrsnitt AWG | 20 ... 12 |
Tiltrekkingsmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-tilkobling) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Festeskruer for montering i HEAVYCON-hus) | |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 7,5 mm |
Merkespenning (III/3) | 500 V |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Merkestrøm | 16 A |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 500 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflate | Ag (alternativ Au) |
Materiale kontaktholder | PC |
Standarder / bestemmelser | PC |
PC |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktoppvarming) |
Kontroll | |
Standarder/forskrifter | PC: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - kravspesifikasjoner R22 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL2) |
PC: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - kravspesifikasjoner R23 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3) |
Artikkelnummer | 1409914 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF7ABK |
GTIN | 4046356767224 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 91 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 91 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |