Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

HC-B06-I-PT-M - Kontaktinnsats
1407728
El-nr.: 1500359

Kontaktinnsats, poltall: 6+PE, byggstørrelse: B6, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Stift, Innstikktilkobling, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk, uten bruk av verktøy, også i montert tilstand
Meget rask installering sammenlignet med andre tilkoblingsteknikker
Rask og lite arbeidskrevende kabling, spesielt ved trange forhold
Automatisert kabling med robot er mulig
Påiltelig kabling og betjening grunnet betjeningsorgan i egen farge
Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373
Rask og rimelig koding med kunststoffprofiler
Prøveuttak for 2 mm prøveplugger