UT 6-QUATTRO/2P-PE - Jordingsrekkeklemme
3060584

Jordingsrekkeklemme, Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.
Strøm og spenning er avhengig av pluggen som brukes., antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Skru-/pluggtilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Produktdetaljer









Kompatible produkter