UT 4-PE/TG P/P - Jordingsrekkeklemme
3070037

Jordingsrekkeklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter