PTTB 2,5/2P-PE - Jordlederetasjeklemme
3210897

Jordlederetasjeklemme, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Push-in- / stikkobling, 1. og 2. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Testet for jernbaneformål