PP-H 2,5/ 3 (1GNYE/2GY) - Stikker
3209883

Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 3, poltall: 3, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Store merkemuligheter
Med de selvkonfeksjonerbare Push-in-Technology-COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis