PTI 2,5-PE/L/NT - Installasjonsjordingsklemme
3213946

Installasjonsjordingsklemme, Monteringsinformasjon:
For å feste N-samleskinnen på en sikker måte må opplagsbukker plasseres på begynnelsen og slutten av hver klemlist. Ved lengre lister må de også plasseres etter henholdsvis 20 cm., nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, Innstikkstilkobling, 1., 2. og 3. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompatibel med alle installasjonsrekkeklemmer fra Phoenix Contact
Hvert klempunkt kan merkes entydig og er lett gjenkjennelig i alle rekkeklemmeposisjoner
Ved siden av prøvemuligheten i funksjonssjakten har hvert klempunkt en prøvekontakt
Doble funksjonssjakter i alle etasjer
Kompakt byggform som er tilpasset installasjonsfordelere
Den nye Push-in-tilkoblingsteknikken gir en lett, direkte plugging av entrådede og flertrådede ledere med endehylse fra 0,34 mm²