PTI 16/S-PE - Installasjonsjordingsklemme
3214024

Installasjonsjordingsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 76 A, Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 16 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompatibel med alle installasjonsrekkeklemmer fra Phoenix Contact
Ved siden av prøvemuligheten i funksjonssjakten har hvert klempunkt en prøvekontakt
Hvert klempunkt kan merkes entydig og er lett gjenkjennelig i alle rekkeklemmeposisjoner
Kompakt byggform som er tilpasset installasjonsfordelere
Den nye Push-in-tilkoblingsteknikken gir en lett, direkte plugging av entrådede og flertrådede ledere med endehylse fra 0,34 mm²