ELR H5-I-SC/500AC-9-IFS - Hybrid-motorstarter
2905160

Hybrid motorstarter som kan nettkobles, for reversering av 3~ AC-motorer opptil 500 V AC, 9 A utgangsstrøm, innstillbar overlastutkobling og skrutilkobling, T-konnektor vedlagt.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Bredde 22,5 mm
Redusert installeringsarbeid
Plassbesparelse
Lang levetid
Trefasede lasker
Innstillbar strøm til bimetallfunksjon
Kobling med minimal slitasje