Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UK 3D-MSTBV-5,08 - Gjennomgangsklemme
3002131

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 3, poltall: 1, tilkoblingstype: Skru-/pluggtilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter