MSTBC 2,5/21-STZF-5,08 - Kretskortplugg
1809925

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 21, antall rekker: 1, poltall: 21, antall tilkoblinger: 21, artikkelserie: MSTBC 2,5/..-STZF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong, Tilhørende krympebøssingkontakter med opplysninger om strøm [A] og ledertverrsnittsområde [mm2] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = båndkontakter

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter





Dine fordeler

Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall prefabrikkerte ledere
Trekkhjelp letter håndteringen og gjør at trekkrefter på kontaktpunktet kan reduseres
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet