QC 1/13-STF-5,08 - Kretskortplugg
1883857

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 13, antall rekker: 1, poltall: 13, antall tilkoblinger: 13, artikkelserie: QC 1/..-STF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Tilkobling uten forbehandling av ledere gir store tidsbesparelser
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Kan kombineres med serien MSTB 2,5