CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: NL-83812Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 76 A | 4 - 16 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
Usegroup F | ||||
800 V | 85 A | 22 - 4 |
CCA
Godkjennings-ID: NTR-NL 3072Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | - 16 |
KEMA-KEUR
Godkjennings-ID: 71-125614Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 4 - 16 |
DNV
Godkjennings-ID: TAE00001CTcUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |
GL
Godkjennings-ID: 98876-96 HHNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II-delsertifikat | 690 V | 74 A | - 16 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |