PSBJ 4/15/6 VT - Prøveplugglist
PSBJ 4/15/6 VT
-
Prøveplugglist
0303383
Prøveplugglist, poltall: 1, farge: fiolett
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Prøvepluggbøssing
Poltall
1
Tilkoblingsdata
Tilkoblingstype
Skrutilkobling
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
6 mm
Stiftdiameter
4,1 mm
Materialangivelser
Farge
fiolett
Material
Messing
Isolasjonsmaterial
PA
Materiale kontakt
PE-LD, messing, forsølvet
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 80 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
0303383
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BBE1
Produktnøkkel
BE1Z3X
GTIN
4017918000493
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
3,48 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
3,25 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Lead
(CAS-nr.: 7439-92-1)
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp