Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UK 10 N - Gjennomgangsklemme
3005073
El-nr.: 1265125

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Alle universalrekkeklemmer i serien UK ... kan som standard også brukes på Exe-området i henhold til IEC/EN 60079
Tilhørende EU-typegodkjennelsesnumre for Ex-godkjennelsen finner du under tekniske tilkoblingsdata