ST 2,5-BE
-
Gjennomgangsklemme
3036260
Gjennomgangsklemme, for montering av valgfrie komponenter, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Gjennomgangsmodul |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Antall rekker | 1 |
| Potensialer | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 8 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| 1. etasje | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm ... 10 mm |
| Prøvedor | A3 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 28 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| Nominell strøm | 24 A (Strømmen bestemmes av komponenten som benyttes.) |
| Belastningsstrøm maksimal | 31 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 800 V (Spenningen bestemmes av komponenten som benyttes.) |
| Bredde | 5,2 mm |
| Dekselbredde | 2,2 mm |
| Høyde | 48,5 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 44 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Ja |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 3036260 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BB21 |
| Produktnøkkel | BE2171 |
| GTIN | 4046356648974 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 6,12 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 6,12 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBS 3-5 - Lask 3030174
-
FBS 4-5 - Lask 3030187
-
FBS 5-5 - Lask 3030190
-
FBS 10-5 - Lask 3030213
-
FBS 20-5 - Lask 3030226
-
FBS 50-5 - Lask 3038930
-
FBSR 2-5 - Lask 3033702
-
FBSR 3-5 - Lask 3001591
-
FBSR 4-5 - Lask 3001592
-
FBSR 5-5 - Lask 3001593
-
FBSR 10-5 - Lask 3033710
-
FBS 2-5 BU - Lask 3036877
-
FBS 3-5 BU - Lask 3036880
-
FBS 4-5 BU - Lask 3036893
-
FBS 5-5 BU - Lask 3036903
-
FBS 10-5 BU - Lask 3036916
-
FBS 20-5 BU - Lask 3036929
-
FBS 50-5 BU - Lask 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduksjonslask 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonslask 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Reduksjonslask 3030900
-
D-ST 2,5 - Endedeksel 3030417
-
RPS - Reduksjonsstikker 0201647
-
ATP-ST 4 - Gruppeskilleplate 3030721
-
WST 2,5 - Varselavdekning 3030941
-
D-ST 2,5-0,8 OG - Endedeksel 3030511
-
CEC 2,5 - Dekkplugg 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Komponentplugg 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse 1050004
-
ZB 5 CUS - Merkeremse 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 1050415
-
UC-TM 5 - Merke for klemmer 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0824581
-
UCT-TM 5 - Merke for klemmer 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Merkeremse flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Merke for klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Merke for klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer 0829658
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolasjonshylse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolasjonshylse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolasjonshylse 3002869
-
PAI-4-N GY - Prøveadapter 3032871
-
PS-5 - Prøvestikker 3030983
-
DP PS-5 - Avstandsplate 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker 3038723
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
ST-BW - Betjeningsverktøy 1207608
-
PROJECT COMPLETE - Programvare 1050453
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo