UT 1,5 VT - Gjennomgangsklemme
1467080

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: fiolett

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Takket være det store tilkoblingsrommet kan entrådede og flertrådede ledere uten endehylse kobles til, også over nominelle tverrsnitt
Ved siden av å spare plass, gir den kompakte byggformen praktisk oppkobling selv ved trange plassforhold
Optimal skrutrekkerføring takket være lukkede skrusjakter
Testet for jernbaneformål
Med kabelinnføringstraktene installerer man ledere med endehylse og kunststoffkrage med nominelt tverrsnitt