UCS-universalhus består av to identiske hushalvdeler og uttakbare sidevegger. Hjørneinnleggene finnes i forskjellige versjoner og farger, og forbinder hushalvdelene og fører sideveggene. De er enkle å behandle, og kan brukes i to forskjellige husstørrelser. Husenes volum kan økes med adaptere og tilhørende sidevegger.
Sidevegg for bruk med hushalvskåler i størrelse 125 x 87 mm, veggtykkelse 2 mm, total hushøyde 67 mm, material polykarbonat, lysegrå farge liknende RAL 7035