UCS 145-125-H-GD 7035
-
Universalhus
2203334
Komplett hus til kretskort, fleksibelt posisjonerbart, inneholder hushalvskåler, lukkede sidevegger, klebehatt for kretskortfeste, skruer til hus og kretskortfeste, lysegrått hus med turkisblå hjørneinnlegg
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Hvilken støtte tilbyr Phoenix Contact innen termokontroll?
Phoenix Contact støtter deg med katalogverdier, nettbaserte simuleringer, personlig rådgivning inklusiv simuleringstjenester og (individuelt tilpassede) kjøleblokker.... Se mer
Phoenix Contact støtter deg med katalogverdier, nettbaserte simuleringer, personlig rådgivning inklusiv simuleringstjenester og (individuelt tilpassede) kjøleblokker.
Vis mindreTil hvilke husserier finnes det kjøleblokker?
Aktuelt finnes det kjøleblokker til ICS (Industrial Case System) og UCS (Universal Case System).... Se mer
Aktuelt finnes det kjøleblokker til ICS (Industrial Case System) og UCS (Universal Case System).
Vis mindreHvordan omsettes varmeoverføringen mellom hotspot og kjøleblokk?
Komponenten som varmes opp kraftig (hotspot), kobles til kjøleblokken med et varmeledende materiale (TIM). Hva UCS-hussystemet angår, kan varmespredere (ekstrautstyr) i tillegg brukes til å overvinne større avstander mellom komponenten som skal kjøle... Se mer
Komponenten som varmes opp kraftig (hotspot), kobles til kjøleblokken med et varmeledende materiale (TIM). Hva UCS-hussystemet angår, kan varmespredere (ekstrautstyr) i tillegg brukes til å overvinne større avstander mellom komponenten som skal kjøles, og kjøleblokken.
Vis mindreHvordan tilkobles komponenter av ulike høyder og størrelser optimalt til kjøleblokken?
Optimal termisk forbindelse oppnås ved individuell tilpasning av kjøleblokken. Dette skjer som regel ved å bearbeide kjøleblokken med en fres.... Se mer
Optimal termisk forbindelse oppnås ved individuell tilpasning av kjøleblokken. Dette skjer som regel ved å bearbeide kjøleblokken med en fres.
Vis mindreHvordan påvirker oppvarmingen en enhets pålitelighet?
Maksimaltemperaturen har størst innvirkning på en enhets pålitelighet og levetid. Ved en temperaturøkning på 10 °C dobles sviktintensiteten.... Se mer
Maksimaltemperaturen har størst innvirkning på en enhets pålitelighet og levetid. Ved en temperaturøkning på 10 °C dobles sviktintensiteten.
Vis mindreHvilke faktorer påvirker temperaturen i huset?
Små og kraftige komponenter, høye datahastigheter, støv og utilstrekkelig ventilasjon av huset er grunner til høy temperaturforskjell i forhold til omgivelsene.... Se mer
Små og kraftige komponenter, høye datahastigheter, støv og utilstrekkelig ventilasjon av huset er grunner til høy temperaturforskjell i forhold til omgivelsene.
Vis mindreHvilken informasjon gir effekttapsdiagrammene?
Grafene i diagrammene informerer om hvilken effekt komponentene i de enkelte husene kan avgi for ikke å overskride en temperaturforskjell i forhold til omgivelsene. Gradienten til den rette linjen beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfe... Se mer
Grafene i diagrammene informerer om hvilken effekt komponentene i de enkelte husene kan avgi for ikke å overskride en temperaturforskjell i forhold til omgivelsene. Gradienten til den rette linjen beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfellene skiller seg på den ene side ut ved full overflateoppvarming og oppvarming av en hotspot på 20 x 20 mm, og på den annen side med et kretskort integrert i huset og et uten hus.
Vis mindreHvordan bidrar kjøleblokker til å lede bort varme som oppstår?
De integrerte kjøleblokkene fra Phoenix Contact leder bort varme via varmeledning fra hotspot via det varmeledende materialet (TIM). Kjøleblokken avgir denne varmen til omgivelsene i form av strålingsenergi og via konveksjon mellom lamellene. Det opp... Se mer
De integrerte kjøleblokkene fra Phoenix Contact leder bort varme via varmeledning fra hotspot via det varmeledende materialet (TIM). Kjøleblokken avgir denne varmen til omgivelsene i form av strålingsenergi og via konveksjon mellom lamellene. Det oppstår da en skorsteinseffekt der den oppvarmede luften stiger opp og trekker inn kald luft.
Vis mindreHvilke andre muligheter for termisk optimalisering finnes det?
I mange tilfeller er det tilstrekkelig med en ny anordning av hotspotene eller å sette inn ventilasjonsåpninger. En simulering av de termiske forholdene indikerer hvilket alternativ som egner seg best.... Se mer
I mange tilfeller er det tilstrekkelig med en ny anordning av hotspotene eller å sette inn ventilasjonsåpninger. En simulering av de termiske forholdene indikerer hvilket alternativ som egner seg best.
Vis mindreKan jeg også integrere displayer i UCS-huset?
Ja, også på dette punktet er systemet svært fleksibelt. Det finnes allerede ferdige løsninger og sett som er klargjort til montering. Individuelle monteringer er prinsipielt mulig.... Se mer
Ja, også på dette punktet er systemet svært fleksibelt. Det finnes allerede ferdige løsninger og sett som er klargjort til montering. Individuelle monteringer er prinsipielt mulig.
Vis mindreHvilke muligheter har UCS-huset for varmeavledning?
Det finnes forskjellige muligheter: Én mulighet til varmeavledning er bearbeiding av sideveggene i henhold til dine retningslinjer. Det gjelder selvfølgelig også for sidevegger av aluminium. For krevende varmeavledninger står i tillegg kjøleblokker f... Se mer
Det finnes forskjellige muligheter: Én mulighet til varmeavledning er bearbeiding av sideveggene i henhold til dine retningslinjer. Det gjelder selvfølgelig også for sidevegger av aluminium. For krevende varmeavledninger står i tillegg kjøleblokker for halvskålene og sideveggene til disposisjon. Her kan hotspots kobles til perfekt via tilpassbare varmespredere.
Vis mindreEr det ved UCS-husene også mulighet for termisk simulering på hjemmesiden?
På vår nettside finner du nettkonfiguratoren som tilbyr muligheten for termisk simulering. Skriv da inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vår.... Se mer
På vår nettside finner du nettkonfiguratoren som tilbyr muligheten for termisk simulering. Skriv da inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vår.
Vis mindreKan jeg også bruke folietastaturer i UCS-huset?
UCS-huset kan utstyres med kundespesifikke folietastaturer. Vårt service-senter hjelper deg med dette. Skriv da inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår og bruk kontaktskjemaet.... Se mer
UCS-huset kan utstyres med kundespesifikke folietastaturer. Vårt service-senter hjelper deg med dette. Skriv da inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår og bruk kontaktskjemaet.
Vis mindreKan jeg utforme UCS-varianten min individuelt?
Ja, det er mulig direkte fra lager. Utnytt muligheten til å sette sammen de enkelte komponentene fra sortimentet individuelt. Det kan du gjøre ganske enkelt med konfiguratoren. Den finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vå... Se mer
Ja, det er mulig direkte fra lager. Utnytt muligheten til å sette sammen de enkelte komponentene fra sortimentet individuelt. Det kan du gjøre ganske enkelt med konfiguratoren. Den finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vår. For videre individualisering står vårt service-senter til disposisjon. Skriv da inn webcode #0685 og bruk kontaktskjemaet.
Vis mindreKan UCS-huset bearbeides mekanisk?
På grunn av den modulære oppbygningen kan de enkelte komponentene som f.eks. sideveggene enkelt bearbeides mekanisk. Dette gjelder også for halvskålene.... Se mer
På grunn av den modulære oppbygningen kan de enkelte komponentene som f.eks. sideveggene enkelt bearbeides mekanisk. Dette gjelder også for halvskålene.
Vis mindre