Støtbeskyttelseshjørner - UCS CP 9005
2203347

Adapter for beskyttelse av hjørnene i UCS-huset, material TPE-U, svart farge, liknende RAL 9005, holdes i husets skruhull


Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet.

Produkttype Monteringsmateriell
Hustype Universalhus
Lufteåpning tilgjengelig nei
Husserie UCS

Bredde 17,3 mm
Høyde 17,3 mm
Dybde 11,7 mm

Farge svart (9005)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V2
CTI iht. IEC 60112 600
Isolasjonsmaterial TPE-U
Overflatetilstand ubehandlet
Husmateriale TPE-U

Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås IP40
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 95 %

Monteringstype Sneppe på plass

Forpakningstype PE-pose

Artikkelnummer 2203347
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACFCAZ
GTIN 4055626462547
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 7,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,3 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Fleksibelt monteringsalternativ til automatikkskap- og feltbruk
Kan tilpasses bruksformålet takket være identiske fester i huset
Forskjellige farger gir høy gjenkjennelsesverdi inne i og utenfor automatikkskapet