UCS WM-B 7035
-
Veggholder
2203718
Adapter for å feste UCS-huset til veggen, material polyamid, lysegrå farge liknende RAL 7035, benyttes i stedet for hjørneinnlegg UCS CC, kun i kombinasjon med klebestift UCS GD 9005
Produktdetaljer
Dine fordeler
Praktisk rettede individualiseringsmuligheter
Verktøyløst snepprinsipp gir enkel montering på utstyrsveggen
Fleksibelt monteringsalternativ til automatikkskap- og feltbruk
Kan tilpasses bruksformålet takket være identiske fester i huset
Forskjellige farger gir høy gjenkjennelsesverdi inne i og utenfor automatikkskapet
Ofte stilte spørsmål
Kan husene i UCS-serien brukes i forskjellige applikasjoner?
Tilbehørssortimentet til UCS-serien støtter bruken i mange forskjellige applikasjoner som f.eks. på bordet, på veggen, på en monteringsskinne, stablet og på holdere i samsvar med VESA-standarden.... Se mer
Tilbehørssortimentet til UCS-serien støtter bruken i mange forskjellige applikasjoner som f.eks. på bordet, på veggen, på en monteringsskinne, stablet og på holdere i samsvar med VESA-standarden.
Vis mindre