UCS-universalhus består av to identiske hushalvdeler og uttakbare sidevegger. Hjørneinnleggene finnes i forskjellige versjoner og farger, og forbinder hushalvdelene og fører sideveggene. De er enkle å behandle, og kan brukes i to forskjellige husstørrelser. Husenes volum kan økes med adaptere og tilhørende sidevegger.
Sidevegg for bruk med hushalvskåler i størrelse 195 x 145 mm og 145 x 125 mm, veggtykkelse 2 mm, total hushøyde 47 mm, material polykarbonat, svart farge liknende RAL 9005