UT 4-MTD-BE - Byggelementrekkeklemme
3046237

Byggelementrekkeklemme, for montering av valgfrie komponenter, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 0,5 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Den gjennomgående merkingen og laskingen av rekkeklemmene er en god fordel