Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Moderne bygning utenfra

Digital 3D-rundtur til våre tilkoblingsløsninger innen bygningsautomatisering

Gå gjennom en helautomatisert bygning sammen med oss. På 3D-rundturen vil du oppdage hvordan tilkoblingsløsninger og hus utspiller sine fordeler til nytte for nettopp deg.

Dine fordeler

  • Smart nettorganisering: Utstyrskommunikasjon takket være egnede kontakter for IP-baserte protokoller som BACnet IP, Modbus/TCP, REST og MQTT
  • Stor produktportefølje: Tilkoblingsteknikk og elektronikkhus for komponenter innen bygningsautomatisering
  • Langt utover standard: Individuell design for smarte komponenter for teknisk bygningsutstyr
  • Utmerkede tjenester: Kompetent veiledning og design-in-støtte for raske tilkoblingsløsninger
Utstyrsanlegg i en VVS-anvendelse i underetasjen i en bygning

Enkel nettorganisering av varme-, klima- og ventilasjonsteknikk Få stabile forbindelser – fra feltutstyret og helt til bygningsstyresystemet

Økte krav til effektivitet ved energibruk forutsetter gjennomtenkte løsninger ved regulering, styring og utstyr til varme-, ventilasjons- og klimaanlegg. Som del av teknisk bygningsutstyr har disse meget stor påvirkning på funksjonene, driftsøkonomien og komforten i bygninger. Kretskorttilkoblinger og elektronikkhus fra Phoenix Contact integrerer sikker overføring av signaler, data og effekt samt pålitelig prosessutomasjon.

I tillegg til aspektet med tiltakende nettorganisering av romlufttekniske anlegg er det viktig at teknikken ikke blir for omfattende for installatører og operatører. Slik kan feil forhindres allerede ved installeringen, og vedlikeholdet gjennom levetiden blir enklest mulig for operatøren.

Løsninger for varme-, ventilasjons- og klimaanleggstilkobling


Aktuatortilkobling

Kompakte kretskorttilkoblinger for aktuatorer

Aktuatortilkoblinger Løsninger der plassen er begrenset

De kompakte byggformene til COMBICON-printmoduler er spesielt godt egnet for det plassbegrensede tilkoblingsrommet til aktuatorer med høyere beskyttelsesgrad. Oversikt over fordelene ved de kompakte kretskorttilkoblingene til COMBICON-porteføljen i serien SPTA-THR 1,5:

  • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
  • Intuitiv betjening takket være fargekodet betjeningsmekanisme
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Applikasjon med kanalsensortilkobling

Todelte kretskortpluggforbindere med push-in-tilkoblingsteknikk for kanalsensorer

Kanalsensortilkoblinger Løsninger ved vanskelig tilgjengelige enheter

COMBICON-kretskortpluggforbindere i serien PTS 1,5/..-PH-5,0 er den ideelle løsningen ved vanskelig tilgjengelige anvendelser. Oversikt over fordelene ved kretskortpluggforbindere med push-in-tilkobling:

  • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
  • Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
  • Små komponenter og stort klemrom
Kretskortpluggforbindere med push-in-tilkobling for romoperatørpaneler

Kretskortpluggforbindere med push-in-tilkobling for romoperatørpaneler

Tilkoblinger for romoperatørpaneler Løsninger for todelte hus

COMBICON-kretskortpluggforbindere i serien PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP med push-in-tilkobling gir ideelle løsninger for todelte elektronikkhus. Oversikt over fordelene:

  • Ideell for todelte elektronikkhus
  • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
  • Små komponenter og stort klemrom
Printmoduler for tilkobling av sjalusidrivenheter

Printmoduler for tilkobling av sjalusidrivenheter

Tilkoblinger for sjalusidrivenheter Løsninger for lengre levetid

Med sin utmerkede kvalitet har COMBICON-printmoduler i serien SPT(A)-THR 1,5 ideelle løsninger som gir lengre levetid i sjalusidrivenheter. I tillegg til en tidsbesparende push-in-tilkobling er andre fordeler som følger:

  • Intuitiv betjening takket være fargekodet betjeningsmekanisme
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Kort-til-kort-pluggforbinder for nærværssensor

Kort-til-kort-pluggforbinder for nærværssensor

Tilkoblinger for nærværssensorer Bedre komfort der plassen er begrenset

Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FINEPITCH har smarte løsninger for bedre komfort på tilkoblingsområder der plassen er begrenset. Oversikt over fordelene:

  • Stor frihet grunnet ulike delingsmål, poltall og byggformer
  • Posisjoneringstapper på undersiden gir pålitelige mekaniske og elektriske forbindelser
  • Koplanaritet, belte- eller magasinforpakning og Pick-and-Place-Pad åpner for automatiserte Reflow-prosesser

Ideell for mange forskjellige applikasjoner med primæranlegg Vår produktportefølje gir løsninger for mange ulike bruksområder. Blant disse er som følger:

Gjennomstrømningsmålere
HMI
Motorer og drivenheter
Single Pair Ethernet
Kontrollere
Automatiseringskomponenter
Installasjonspluggforbindere
GRATIS VAREPRØVE
Test komponenttilkoblinger for bygningsautomatisering

Vil du teste ut utstyrstilkoblingsteknikk for smarte bygninger? Bestill din personlige vareprøvepakke fra forskjellige vareprøver. Du får kompetent veiledning for målrettet bruk i applikasjonen din. Vi ber om forståelse for at vi kun sender disse høykvalitetsvareprøvene til bedriftskontakter.

Bestill gratis vareprøve
Automatisert bygning innvendig

Referanser


Controller for romautomatisering

Elektronikkhus for bygningsautomatisering

Et fronttilkoblingshus for smarte bygninger: Neuberger Gebäudeautomation GmbH benytter elektronikkhuset ME-IO for sitt romautomasjonssystem Open.Room. Neuberger tilpasset huset i tråd med de spesielle kravene, i samarbeid med Phoenix Contact.

Elektronikkhus for et apparat som registrerer temperaturer og energi (Energy Controller)

Modulært huskonsept med T-konnektor

Funksjonell emballasje for et apparat som registrerer temperaturer og energi: For sin Energy Controller bruker Scheidl GmbH elektronikkhuset BC fra Phoenix Contact. Den 16-polede T-konnektoren er selve nøkkelen for utforming av utstyret.