Funksjonell sikkerhet innen maskinteknikk For å beskytte driftspersonell og forhindre skader på maskiner er sikkerheten til maskiner og systemer av avgjørende betydning. Vi tilbyr en omfattende portefølje av sikre komponenter som oppfyller kravene i standardene EN ISO 13849-1 og EN 62061. Våre sikkerhetsløsninger er enkle å installere og konfigurere, slik at du kan implementere sikkerhetskonseptene dine på kort tid. Vi tilbyr også modulbaserte sikkerhetssystemer som muliggjør økonomiske løsninger og støtter skreddersydde sikkerhetsfunksjoner.

Robotcelle med nødstopp
Interaktiv Image Map: Funksjonell sikkerhet innen maskinteknikk
Optimal tilrettelegging av sikkerhetsfunksjoner
Økonomisk effektiv tilrettelegging av sikkerhetsfunksjoner i samsvar med standarder, for sikker drift av maskinen.
Optimal tilrettelegging av sikkerhetsfunksjoner
Komplett støtte rundt alle sikkerhetsspørsmål
Kompetent støtte for maskinens komplette sikkerhetslivssyklus, fra planlegging og helt til drift.
Komplett støtte rundt alle sikkerhetsspørsmål
Komplett dokumentasjon
Komplett dokumentasjon i samsvar med standarder er en forutsetning for påviselig, juridisk avsikring.
Komplett dokumentasjon
Rask oppstart og godkjenning
Optimal tilrettelegging av sikkerhetsfunksjonene bidrar til rask idriftsetting og godkjenning av maskinen.
Rask oppstart og godkjenning
Trygg planlegging av maskiner i samsvar med standarder
En grundig sikkerhetsevaluering er en forutsetning for optimal tilrettelegging av sikkerhetsfunksjonene. Slik reduserer du arbeidet under montering og idriftsetting betraktelig.
Trygg planlegging av maskiner i samsvar med standarder

Produktoversikt Fra sikkerhetsrelé til sikker kontroller

For Functional-Safety-anvendelser innen maskinteknikk tilbyr Phoenix Contact et stort sortiment med SIL-sertifiserte produkter.

Maskinsikkerhet innenfor det europeisk økonomiske samarbeidsområdet
Maskindirektivet blir til ny maskinforordning

Det digitale skiftet, fortløpende nye teknologier, arbeidsformer der mennesker og maskiner samarbeider samt konsekvenser av dette, på sikkerhetsforskriftene, var vesentlige pådrivende faktorer for revisjonen av maskindirektiv 2006/42/EF. Resultatet av denne videreutviklingen er den nye EU-forordningen for maskiner.

Mer informasjon
Ny EU-maskinforordning 2023/1230