Managed Switch 2000 시리즈, 4 RJ45 포트 10/100 MBit/s, 2 SFP 포트 100 Mbps, 2 콤보 포트 10/100 MBit/s, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 70 °C, 공급 전압 범위: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, 확장된 온도 범위, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC 62443-4-2와 호환
산업용 Ethernet 스위치 – 강력한 산업용 언매니지드 및 매니지드 스위치
피닉스컨택트의 산업용 Ethernet 스위치 포트폴리오는 기가비트, PoE, IEC 61850 인증 및 DIN 레일 마운팅을 특징으로 하는 매니지드 및 언매니지드 스위치로 구성됩니다. 이를 통해 열악한 환경에서도 강력한 기능과 보안 네트워크를 유연하게 구축할 수 있습니다. 구리 및 FO 포트와 이중화 기능은 시스템의 유연한 네트워킹과 산업 네트워크의 손쉬운 세그먼트화를 가능하게합니다.
Managed Switch 2000 시리즈, 14 RJ45 포트 10/100 MBit/s, 2 SC 멀티 모드 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 70 °C, 공급 전압 범위: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, 확장된 온도 범위, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC 62443-4-2와 호환
Managed Switch 2000 시리즈, 8 M12 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP65/IP66/IP67, 주변 온도(작동): -40 °C ... 70 °C, 공급 전압 범위: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, 확장된 온도 범위, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC 62443-4-2와 호환
매니지드 스위치, 16개의 10/100/1000 Mbps RJ45 포트, 16개의 100/1000 Mbps SFP 포트, -40 … +85 C의 작동 온도, 100 … 240 V AC/DC(정격) 전원 공급 장치
PoE 엔드 장치 연결용 Smart Ethernet Box, 4개의 PoE 포트, 2개의 업링크 포트(SFP 슬롯), 통합 매니지드 스위치, 서지 보호 및 스플라이스 트레이, 공급 전압 100 ... 240 V AC, 패널 또는 기둥 마운트
Managed Switch 2000 시리즈, 6 RJ45 포트 10/100 MBit/s, 2 SC 멀티 모드 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 70 °C, 공급 전압 범위: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, 확장된 온도 범위, 코팅된 PCB, 확장된 온도 범위, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC 62443-4-2와 호환
전원 모듈. 혹독한 환경을 위한 등각 코팅.
전원 모듈. 혹독한 환경을 위한 등각 코팅.
매니지드 Ethernet 스위치, 10/100 Mbps의 RJ45 포트 5개 및 -40°C ... +75°C의 작동 온도
신제품
언매니지드 스위치
피닉스컨택트의 산업용 언매니지드 스위치는 다양한 포트 수와 폭이 좁게 설계된 디자인을 특징으로 합니다. 피닉스컨택트는 애플리케이션에 따라 다양한 기능을 갖춘 언매니지드 스위치를 제공합니다.
- 표준 애플리케이션용: 컴팩트한 디자인과 유연한 설치 옵션을 제공하는 1000 시리즈 언매니지드 스위치 1100 버전도 기가비트 범위의 전송 속도를 제공합니다. 마운팅 액세서리를 사용하면 FL SWITCH 1000을 컨트롤 캐비닛이나 벽면에 평평하게 장착할 수도 있습니다.
- 현장 설치용: 환경 영향에 대한 내구성이 뛰어난 1600 및 1700 시리즈
- 19인치 포맷: 데이터 센터 및 제어실용으로 적합한 1800 및 1900 시리즈 언매니지드 스위치
- PoE(Power over Ethernet) 지원: 동일한 Ethernet 케이블을 통해 최대 8개의 엔드 장치에 전원과 데이터를 공급할 수 있는 1000 시리즈 언매니지드 PoE 스위치
범용 자동화 애플리케이션용 매니지드 스위치
손쉬운 스타트업이 가능하고 다양한 버전으로 구성된 2000 및 5900 제품군의 매니지드 스위치를 사용하면 Ethernet 네트워크를 비용 효율적으로 관리할 수 있습니다. 확장된 기능 외에도 유리 섬유를 통한 통신이 가능하며 다양한 보안 기능이 탑재되어 있습니다.
- DIN 레일 마운팅용: DIN 레일에 장착할 수 있는 버전 2000, 2100, 2200 및 2300
- 19인치 포맷: 랙 장착에 적합하며 OT와 IT 간의 이상적인 인터페이스를 형성하는 5900 제품군 스위치
- 라우팅 기능 포함: 동일한 IP 주소 범위를 사용하는 장비와 시스템이 상위 네트워크에 손쉽게 연결할 수 있도록 하는 2000 제품군의 NAT 버전 이 제품은 스위칭과 라우팅을 하나의 DIN 레일 장치에 결합합니다.
- 현장 설치용: 현장에서 사용하기에 적합하고 매우 컴팩트하고 견고한 IP67 보호 등급의 2600 및 2700 버전
최신 통신 표준을 지원하는 버전도 제공됩니다.
- FL SWITCH TSN 2300 및 FL SWITCH 5900은 실시간 지원 Ethernet 네트워크를 위한 __TSN(Time-Sensitive Networking)__을 지원합니다.
- SPE 스위치는 SPE 표준 10 BASE-T1L을 지원하여 필드 레벨까지 일관된 IP 기반 통신을 가능하게 합니다.
- Ethernet-APL 스위치를 사용하면 프로세스 기술 애플리케이션과 폭발 위험이 있는 지역에서 센서나 현장 장치의 직접 2선 Ethernet 연결을 실현할 수 있습니다.
엄격한 요구 사항을 위한 매니지드 스위치
특수 스위치 버전은 해당 산업의 특수 인증 및 표준을 충족하는 (중요) 인프라의 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
- 에너지 산업 분야용: 중요 인프라 및 에너지 산업의 높은 요구 사항을 충족하도록 설계된 모듈형 Raptor 스위치 이 제품은 까다로운 환경에서도 안전하고 안정적이며 뛰어난 성능의 네트워크 연결을 제공하며 포괄적인 보안 기능과 IEC 61850 인증을 갖추고 있습니다.
- 인프라 애플리케이션용: 인프라 애플리케이션에 가장 적합한 3000 및 4000 시리즈 매니지드 스위치 이 제품에는 종합적인 진단, 전원 및 안전 기능이 결합되어 있습니다.
- PoE 애플리케이션용: 단 하나의 Ethernet 케이블을 통해 데이터와 전원을 공급할 수 있는 PoE 버전
네트워크 관리 소프트웨어
구성 및 펌웨어 관리를 간소화하는 FL Network Manager
FL Network Manager 네트워크 관리 소프트웨어를 사용하여 빠르고 쉽게 네트워크를 구축하고 운영하십시오. 이 소프트웨어는 다음 단계를 지원합니다.
- 기존 네트워크 스캔
- IP 할당 및 장치 구성
- 다중 장치 구성
- 구성 파일 조작
- 펌웨어 업데이트
- SNMP 스크립팅