FL SWITCH 2708
-
Industrial Ethernet Switch
1106615
Managed Switch 2000 시리즈, 8 M12 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP65/IP66/IP67, 주변 온도(작동): -40 °C ... 70 °C, 공급 전압 범위: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 확장된 온도 범위, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
견고한 IP67 하우징
손쉬운 패널 마운팅