FL Network Manager 손쉬운 네트워크 스타트업 및 장치 모니터링. FL Network Manager 소프트웨어를 사용해 피닉스컨택트의 매니지드 스위치, WLAN 컴포넌트 및 보안 기기를 손쉽게 시작할 수 있습니다. 또한 이러한 네트워크 컴포넌트를 모니터링하고 펌웨어를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 여러 장치를 한 번에 구성하여 Ethernet 네트워크를 설정하고 사용할 때 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

FL Network Manager

이점

  • BOOTP, DHCP 및 DCP를 통해 네트워크에서 편리하게 IP 주소 할당
  • 사전 지식 없이도 VLAN 구성 지원 기능을 사용하여 손쉽게 VLAN 구성
  • 다중 장치 구성을 사용해 여러 컴포넌트를 빠르게 구성
  • 모든 네트워크 컴포넌트의 개요 및 진단을 제공하는 그래픽 토폴로지 표시
  • 여러 장치에서 동시에 빠르게 펌웨어 업데이트
  • SNMPv3을 통한 네트워크 컴포넌트와의 안전한 통신

FL NETWORK MANAGER 소프트웨어를 사용하면 네트워크를 빠르고 쉽게 구축하고 실행할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 다음 단계를 지원합니다.

FL NETWORK MANAGER의 스캔 옵션

FL NETWORK MANAGER의 구성 가능한 스캔 옵션

네트워크 스캔 – 기존 장치를 손쉽게 탐지

기존 네트워크에서 FL Network Manager를 사용하여 다양한 메커니즘을 통해 장치를 읽을 수 있습니다. IP 영역을 검색하는 일반적인 방법 외에도 DCP 또는 SNMP 브로드캐스트와 같은 다른 메커니즘을 사용할 수 있습니다.

검색된 장치는 표 보기 형태로 명확하게 표시되고 마우스를 클릭하여 프로젝트에 포함할 수 있습니다.

FL Network Manager에서 IP 할당 및 장치 구성

FL Network Manager에서 IP 주소 변경

IP 할당 및 장치 구성

다양한 IP 할당 메커니즘(BootP, DHCP, DCP)이 지원되므로 몇 번의 마우스 클릭만으로 산업용 Ethernet 장치뿐만 아니라 PROFINET 및 EtherNet/IP 애플리케이션을 위한 IP 주소 할당을 구현할 수 있습니다. 또한 장치 MAC 주소 지원을 통해 IP 주소 할당을 계획할 수 있습니다.

프로젝트에 통합한 네트워크 컴포넌트를 자세히 구성할 수 있습니다. 또한 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 주소 및 장치 이름과 같은 일반 파라미터를 표 보기 형태에서 편리하게 수정할 수 있습니다.

VLAN 구성 지원 기능의 스크린샷

편리한 구성을 가능하게 하는 VLAN 구성 지원 기능

사전 지식이 필요 없는 VLAN 구성

VLAN의 구성원이 될 엔드 장치는 그래픽 네트워크 토폴로지를 사용하여 간단히 선택합니다. 선택 항목에 따라 엔드 장치 및 스위치에 대한 구성이 FL Network Manager에 의해 자동으로 생성된 다음 시스템 전체에 롤아웃됩니다. VLAN 구성을 장치에 롤아웃하기 전에 검증하면 통신 중단이 방지됩니다. VLAN 구성 지원 기능 덕분에 VLAN을 구성하는 데 사전 지식이 필요하지 않습니다.

전문가 모드에서는 자동으로 생성된 VLAN 구성을 수동으로 수정할 수도 있습니다. 예를 들어, 여기에는 포트 및 장치 추가 및 제거와 우선 순위 변경이 포함됩니다.

FL NETWORK MANAGER에서 손쉬운 구성 파일 조작

FL NETWORK MANAGER를 사용하여 장치 구성 업로드

손쉬운 구성 파일 조작

빠른 장치 교체 또는 백업을 위해 두 번의 마우스 클릭만으로 구성 파일을 여러 장치에서 동시에 다운로드할 수 있습니다. 파일은 IP 주소 및 타임스탬프와 함께 저장되므로 빠르고 쉬운 할당 및 수정 관리가 가능합니다.

또한 몇 번의 마우스 클릭만으로 구성 파일을 장치에 다운로드할 수 있습니다.

  1. 적절한 장치를 선택합니다.
  2. “구성 파일을 장치에 다운로드” 기능을 선택합니다.
  3. 디렉터리에서 각 장치의 파일을 선택하고 단 한 번의 클릭으로 모두 시작합니다.
FL NETWORK MANAGER에서 다중 펌웨어 업데이트

FL NETWORK MANAGER를 사용하여 펌웨어 업데이트를 위한 파일 선택

다중 펌웨어 업데이트

FL Network Manager를 사용하면 몇 번의 마우스 클릭만으로 모든 장치를 동시에 업데이트할 수 있습니다. 이 소프트웨어가 필요한 모든 기능을 제공하므로 추가 도구가 필요하지 않습니다.

  1. 장치를 선택합니다.
  2. 펌웨어 파일을 선택합니다.
  3. 모든 장치의 업데이트를 동시에 시작합니다.
FL NETWORK MANAGER에서 여러 장치를 동시에 구성

다중 장치 구성

여러 장치를 동시에 구성

Network Manager는 이중화 메커니즘 활성화와 같은 동일한 파라미터를 여러 다른 장치에서 조정할 수 있게 하는 다중 장치 구성을 제공합니다. 몇 번의 클릭만으로 네트워크에 있는 원하는 수의 장치에서 손쉽게 기능을 활성화할 수 있습니다.

FL Network Manager에서 모든 SNMP 지원 장치를 위한 구성 및 진단

SNMP 스크립팅

모든 SNMP 지원 장치를 위한 구성 및 진단

SNMP 스크립트를 만들어 완벽한 장치 파라미터화를 수행할 수 있습니다. 이러한 스크립트를 저장하여 나중에 추가 장치에서 다시 사용할 수 있습니다. 따라서 모든 SNMP 지원 장치에서 파라미터를 설정하고 진단을 실행할 수 있습니다. 이러한 스크립트를 사용하여 스위치, WLAN 액세스 지점 및 Ethernet 확장기와 같은 네트워크 인프라 제품 외에도 피닉스컨택트의 I/O 스테이션 및 Ethernet 지원 파워 서플라이를 구성할 수 있습니다. 간단한 구문 및 사전 제작된 템플릿 덕분에 이제 더 이상 IT 전문가만 사용할 수 있는 옵션이 아닙니다.

FL Network Manager의 RSTP 토폴로지

FL Network Manager의 RSTP 토폴로지

통합 링 진단 기능을 사용한 토폴로지 표시

Ethernet 네트워크를 감지 및 표시하기 위해 FL Network Manager는 링 진단 기능을 사용한 토폴로지 표시를 지원합니다. 토폴로지는 네트워크 인프라 컴포넌트, 엔드 장치, VPN 연결 및 NAT 아키텍처를 탐지하고 이를 다양한 보기로 표시합니다. 또한 이중화 프로토콜, VLAN, PROFINET 등에 대한 진단 파라미터가 있는 세부 보기 기능이 있습니다.