매니지드 스위치 3000 및 4000
오류 발생 시 빠른 전환 시간을 보장하는 3000 및 4000 스위치의 확장된 링 이중화
강력한 네트워크 구성
3000 및 4000 시리즈의 매니지드 스위치는 페일세이프 네트워크를 보장합니다. 결함 발생 시 확장된 링 이중화 덕분에 링에 있는 수백 개의 스위치에서 15 ms에 불과한 전환 시간을 제공합니다. 최고 수준의 내결함성을 보장하기 위해 최대 3개의 링을 커플링할 수 있습니다. 이중 이중화 링도 가능합니다.
이 스위치를 사용하면 네트워크 제어를 위해 최대 64개의 VLAN, 멀티캐스트 필터링 및 트렁킹이 가능합니다. 또한 4000 시리즈는 상위 레벨 네트워크와의 연결을 위해 구리, 광섬유 또는 SFP 포트로 구성된 두 개의 기가비트 포트를 제공합니다.
다양한 보안 메커니즘을 특징으로 하는 매니지드 스위치 3000 및 4000
IT 및 세이프티 기능
3000 및 4000 스위치는 광범위한 IEEE 표준을 지원하기 때문에 복잡한 네트워크에 이상적입니다. 또한 네트워크 보호를 위한 다양한 보안 기능을 특징으로 합니다.
- 사용자 계정
- 포트 보안(24개의 MAC 주소/포트)
- IEEE 802.1x RADIUS 인증
- HTTPS
사용자 친화적 설계가 적용되고 다양한 사용자 역할이 있는 웹 기반 관리
편리한 작동
웹 기반 관리, SNMP 또는 직렬 포트를 통해 Ethernet 스위치에 대한 구성과 진단을 수행할 수 있습니다. 또한 3000 및 4000 매니지드 스위치의 사용자 지향 웹 기반 관리 시스템은 매우 편리한 작업을 가능하게 합니다. 구성 가능한 웹 페이지 및 사용자 역할은 개요를 제공합니다.
IEC 61850-3 및 IEEE 1613에 따른 사용에 적합한 E-버전의 4000 매니지드 스위치
IEC 61850/IEEE 1613에 따른 사용을 위한 버전
E-버전인 4800E(19″ 캐비닛용)는 발전소에서 사용하기에 특히 적합합니다. IEC 61850-3 및 IEEE 1613 표준의 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 이러한 버전은 극한 환경 조건에서도 항상 안정적인 작동을 보장합니다. 이는 전자기 및 정전기 간섭에 대한 높은 내성, 확장된 온도 범위, 탁월한 내충격 및 내진동 특성이 있기 때문입니다.
FL SWITCH 3000 및 4000 개요
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
| 전송 속도 | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| 알람 접점 | 예 | 예 |
| 온도 범위 | -40°C … +75°C | -10°C … +60°C(일부 모델의 경우) | -40°C ... +75°C |
| 보호 등급 | IP20 | IP20 |
| 공급 전압 | 24 ... 48 V DC | 24 ... 48 V DC |
| 필터 기능 | ||
| 서비스 품질 | 예 | 예 |
| VLAN | 예 | 예 |
| 멀티캐스트/IGMP 스누핑 | 예 | 예 |
| 이중화 | ||
| RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) | 예 | 예 |
| MRP 관리자/클라이언트 | 아니오 / 아니오 | 아니오 / 아니오 |
| FRD(Fast Ring Detection) | 아니오 | 아니오 |
| 대규모 트리 지원 | 아니오 | 아니오 |
| 확장된 링 이중화 15 ms | 예 | 예 |
FL SWITCH 3000 및 4000 개요
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
|---|---|---|
| 관리 기능 | ||
| 포트 구성, 통계 및 활용 | 예 | 예 |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | 예 | 예 |
| ACD(Address Conflict Detection) | 아니오 | 아니오 |
| DHCP 서버 | 아니오 | 아니오 |
| 명령줄 인터페이스(CLI) | 아니오 | 아니오 |
| 자동화 프로토콜 | ||
| PROFINET 준수 클래스 | A | A |
| PROFINET 장치 | 아니오 | 아니오 |
| EtherNet/IP™, 확장된 멀티캐스트 필터링 | 아니오 | 아니오 |
| 승인 | ATEX, IECEx(일부 모델의 경우 모든 인증) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3(일부 모델의 경우 모든 인증) |
| 제품 목록으로 이동 | 제품 목록으로 이동 |