데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 커넥터 포트폴리오는 항상 올바른 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 사용자가 손쉽게 사용할 수 있도록 모든 장치 인터페이스를 위한 솔루션을 일괄적으로 제공합니다. 다양한 설계, 코딩 및 핀 할당 중에서 구리 또는 FO 케이블링을 위한 일관된 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
D-SUB 크림프 접점, 시리즈: HC-M-DSUB-C, 핀, 회전, 접점 직경: 1 mm, 정격 전류: 5 A, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 ... 0.12 mm2, AWG 28...24 , 접점 소재: 금속