PT 2,5-MT/TGB - 断路ナイフ端子台
1446168

断路ナイフ端子台、 第2断路ゾーン付き、 定格電圧: 400 V、 熱連続電流Ith: 16 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具を使用しないダイレクト接続技術で、電線接続の時間を短縮
低い挿入力により、便利に接続
スプリング設計で高い電線引張強度
耐振動性がありメンテナンスフリーの電線接続
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
断路ナイフの実装による便利な回路分離
手動・自動の配線に対応して最適化