ST 2,5-TWIN WH - 接続式端子台
3037339

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 3、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 白

製品の詳細









互換性のある製品



特長

一貫性のあるダブル機能シャフトであらゆる場面で短時間で分電して試験用アクセサリを収納可能
すべての分電タスクをユーザーフレンドリーに実現
省スペースでブリッジを追加せずに多線接続を実現