PTS 2,5-QUATTRO OG - 接続式端子台
3211994

接続式端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 4、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 1段、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 橙

製品の詳細









互換性のある製品



特長

同一形状の2、3、4線式端子台
同形状のアース端子台を用意
PTS 2,5は4つのブリッジシャフトに固定されており、幅広い電位ブリッジオプションを提供
傾斜のある電線挿入口は平型端子ボックスで使用
配線システムを見えないようにすることで大幅に省スペース