Takket være et omfangsrigt udbud af tilslutningsstik til dataoverførsel har du altid den rigtige forbindelse til rådighed. Og det er helt nemt: For hos Phoenix Contact får du alle enhedsgrænseflader fra én leverandør. Med vores alsidighed inden for konstruktioner, kodninger og polbelægninger har vi også din gennemgående løsning til kobber- eller lyslederkabling.
D-SUB-stik, 9-polet, stift, to kabelindføringer under 35°, universaltype til alle systemer, pinbelægning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på hver en skruetilslutningsklemme