USB-kabel, konstruktion: USB-A, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 3 m, poltal: 4, 480 Mbit/s, kabeludgang: lige, USB 2.0
Produktliste
USB-kabel, konstruktion: USB-A, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 0,5 m, poltal: 9, 5 GBit/s, kabeludgang: lige, USB 3.2 Gen. 1
USB-kabel, konstruktion: USB-A, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 5 m, poltal: 4, 480 Mbit/s, kabeludgang: lige, USB 2.0
USB-kabel, konstruktion: USB-C, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 3 m, poltal: 9, 5 GBit/s, kabeludgang: lige, USB 3.2 Gen. 1
USB-kabel, konstruktion: USB-A, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 1,8 m, poltal: 4, 480 Mbit/s, kabeludgang: lige, USB 2.0
USB-kabel, konstruktion: USB-A, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 0,5 m, poltal: 4, 480 Mbit/s, kabeludgang: lige, USB 2.0
USB-kabel, konstruktion: USB-A, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 0,3 m, poltal: 9, 5 GBit/s, kabeludgang: lige, USB 3.2 Gen. 1
USB-printkortstik, stikkets tilslutningsretning i forhold til printkortet: 90 °, poltal: 4, 480 MBit/s, SMD lodning, IP20
USB-printkortstik, stikkets tilslutningsretning i forhold til printkortet: 90 °, poltal: 9, 5 GBit/s, Bølgelodning, IP20
USB-kabel, konstruktion: USB-A, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 1,5 m, poltal: 4, 480 Mbit/s, kabeludgang: lige, USB 2.0