cUL Recognized
Godkendelses-ID: E118976| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||
UL Recognized
Godkendelses-ID: E118976| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||
RJ45-stik, kapslingsklasse: IP65/IP67, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Kunststof, tilslutningstype: IDC-lyntilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 22, kabeludgang: lige, farve: sort, Ethernet
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||