Til opbygning af fieldbussystemer med RS-485-grænseflader kræves ofte to kabelindføringer til de anvendte D-SUB-stik. Stikfamilien SUBCON-PLUS opfylder disse krav og fører tilslutningerne på skrueklemmer – dobbelt – til to kabler. Det gør fortrådningen mere overskuelig og idriftsættelsen lettere. Naturligvis er også disse stik skærmet mod EMC-påvirkninger med en metalliseret kapsling. Derudover kan den samlede tilslutningsblok valgfrit monteres i husets metalliserede under- eller overdel. Det medfører, at kabelafgangen kan føres ud til højre eller til venstre.
SUBCON-PLUS 9/M
-
D-SUB-busstik
2744018
D-SUB-stik, 9-polet, stift, to kabelindføringer under 35°, universaltype til alle systemer, pinbelægning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på hver en skruetilslutningsklemme
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Konfektionering under fieldbetingelser
Separate klemmer til alle ledninger
Høj overførselsrate
Enkel montering ved hjælp af fingerskruer
Høj EMC-sikkerhed
Kabelindføring kan vælges fleksibelt
Kan anvendes universelt
Ændring af D-SUB's retning vha. vendbar tilslutningsblok