Takket være et omfangsrigt udbud af tilslutningsstik til dataoverførsel har du altid den rigtige forbindelse til rådighed. Og det er helt nemt: For hos Phoenix Contact får du alle enhedsgrænseflader fra én leverandør. Med vores alsidighed inden for konstruktioner, kodninger og polbelægninger har vi også din gennemgående løsning til kobber- eller lyslederkabling.
RJ45-montageramme, IP67, modulær (Keystone), til kvadratisk montageudskæring, med pakning uden befæstigelsesskruer, med modulær RJ45-bøsningsindsats, CAT5e, bøsning på LSA